Wandabschlussblende Aluminium offen 70130

Parent Art.Nr. cxmOID279087
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAO70130CW cremeweiß; RAL 9001 198 mm 104 mm 6278811
1 Stück 22,45 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 70130
Wandabschlussblende Aluminium offen 70130

Wandabschlussblende Aluminium offen 70130

Art.Nr. 6278811

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 198 mm
Höhe 104 mm
Maß a 198 mm
Maß b 104 mm
G-AWAO70130LGR lichtgrau; RAL 7035 198 mm 104 mm 6278812
1 Stück 22,45 € Preis / 1 Stück
Wandabschlussblende Aluminium offen 70130
Wandabschlussblende Aluminium offen 70130

Wandabschlussblende Aluminium offen 70130

Art.Nr. 6278812

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 198 mm
Höhe 104 mm
Maß a 198 mm
Maß b 104 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 1.16MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download