Profilverbinder vertikal

Parent Art.Nr. cxmOID168988
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Profilverbinder vertikal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen für die Zusammenstellung einer kompakten Gittereinheit. Die vertikalen Konvektionsgitter können ein bestimmtes Maß an der Kanalfrontseite herunter geführt werden, wobei zu Reinigungszwecken ein Spalt zum Boden freibleibt, oder durchgängig bis zum Boden geführt und dort mit dem Bodenhalter BVL befestigt werden. Diese Ausführung stellt eine Variante der Konvektorabdeckung dar. Alternativ zu den Konvektionsgitterprofilen kann eine Verkleidung der Heizkonvektoren auch mit geschlossenen Stahlblechverkleidungen ausgeführt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Anzahl
Profile
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PVV N2 100 100 mm 4 6288030
1 Stück 14,35 € Preis / 1 Stück
Profilverbinder vertikal
Profilverbinder vertikal

Profilverbinder vertikal

Art.Nr. 6288030

Technische Daten

Anzahl Profile 4
Einbaulage vertikal
Halogenfrei nein

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß h 100 mm
PVV N2 125 125 mm 5 6288032
1 Stück 15,70 € Preis / 1 Stück
Profilverbinder vertikal
Profilverbinder vertikal

Profilverbinder vertikal

Art.Nr. 6288032

Technische Daten

Anzahl Profile 5
Einbaulage vertikal
Halogenfrei nein

Abmessungen

Länge 125 mm
Maß h 125 mm
PVV N2 150 150 mm 6 6288034
1 Stück 15,70 € Preis / 1 Stück
Profilverbinder vertikal
Profilverbinder vertikal

Profilverbinder vertikal

Art.Nr. 6288034

Technische Daten

Anzahl Profile 6
Einbaulage vertikal
Halogenfrei nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Maß h 150 mm
PVV N2 475 475 mm 19 6288044
1 Stück 23,70 € Preis / 1 Stück
Profilverbinder vertikal
Profilverbinder vertikal

Profilverbinder vertikal

Art.Nr. 6288044

Technische Daten

Anzahl Profile 19
Einbaulage vertikal
Halogenfrei nein

Abmessungen

Länge 475 mm
Maß h 475 mm
PVV N2 500 500 mm 20 6288084
1 Stück 23,70 € Preis / 1 Stück
Profilverbinder vertikal
Profilverbinder vertikal

Profilverbinder vertikal

Art.Nr. 6288084

Technische Daten

Anzahl Profile 20
Einbaulage vertikal
Halogenfrei nein

Abmessungen

Länge 500 mm
Maß h 500 mm
PVV N2 600 600 mm 24 6288050
1 Stück 26,50 € Preis / 1 Stück
Profilverbinder vertikal
Profilverbinder vertikal

Profilverbinder vertikal

Art.Nr. 6288050

Technische Daten

Anzahl Profile 24
Einbaulage vertikal
Halogenfrei nein

Abmessungen

Länge 600 mm
Maß h 600 mm
PVV N2 625 625 mm 25 6288052
1 Stück 29,15 € Preis / 1 Stück
Profilverbinder vertikal
Profilverbinder vertikal

Profilverbinder vertikal

Art.Nr. 6288052

Technische Daten

Anzahl Profile 25
Einbaulage vertikal
Halogenfrei nein

Abmessungen

Länge 625 mm
Maß h 625 mm
PVV N2 700 700 mm 28 6288058
1 Stück 29,15 € Preis / 1 Stück
Profilverbinder vertikal
Profilverbinder vertikal

Profilverbinder vertikal

Art.Nr. 6288058

Technische Daten

Anzahl Profile 28
Einbaulage vertikal
Halogenfrei nein

Abmessungen

Länge 700 mm
Maß h 700 mm
PVV N2 800 800 mm 32 6288090
1 Stück 31,65 € Preis / 1 Stück
Profilverbinder vertikal
Profilverbinder vertikal

Profilverbinder vertikal

Art.Nr. 6288090

Technische Daten

Anzahl Profile 32
Einbaulage vertikal
Halogenfrei nein

Abmessungen

Länge 800 mm
Maß h 800 mm
PVV N2 875 875 mm 35 6288066
1 Stück 34,50 € Preis / 1 Stück
Profilverbinder vertikal
Profilverbinder vertikal

Profilverbinder vertikal

Art.Nr. 6288066

Technische Daten

Anzahl Profile 35
Einbaulage vertikal
Halogenfrei nein

Abmessungen

Länge 875 mm
Maß h 875 mm
Ausschreibungstext