Deckenblende für ISS 70110

Parent Art.Nr. cxmOID279093
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandabschlussblende geschlossen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Konsolenmontage. In den entsprechenden Abmessungen auch als Deckenblende für ISS Installationssäulen geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-AWAG70110CW cremeweiß; RAL 9001 178 mm 138 mm 6278841
1 Stück 27,45 € Preis / 1 Stück
Deckenblende für ISS 70110
Deckenblende für ISS 70110

Deckenblende für ISS 70110

Art.Nr. 6278841

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 178 mm
Höhe 138 mm
Maß a 178 mm
Maß b 138 mm
G-AWAG70110LGR lichtgrau; RAL 7035 178 mm 138 mm 6278842
1 Stück 27,45 € Preis / 1 Stück
Deckenblende für ISS 70110
Deckenblende für ISS 70110

Deckenblende für ISS 70110

Art.Nr. 6278842

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 70 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 178 mm
Höhe 138 mm
Maß a 178 mm
Maß b 138 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungs-Systeme, 1.16MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download