Gelenkverbinder

Art.Nr. 6227965

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm

Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WRGV 160 A2 2,5 mm 160 mm 6227965
2 Stück 152,30 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder
Gelenkverbinder

Gelenkverbinder

Art.Nr. 6227965

Technische Daten

Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Höhe 160 mm
Seitenhöhe 160 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRGV 160 A2 / 6227965
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf