Eckanbaustück A2

Art.Nr. 6098868 | EAN 4012195696346

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Eckanbaustück für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit der Seitenhöhe 160 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WEAS 160 A2 6098868
1 Stück 243,90 € Preis / 1 Stück
Eckanbaustück A2
Eckanbaustück A2

Eckanbaustück A2

Art.Nr. 6098868

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Seitenhöhe 160 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WEAS 160 A2 / 6098868
Download
Downloads

Datenblatt

WEAS 160 A2 / 6098868, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Weitspann-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download