Bogen 90° FS

Parent Art.Nr. cxmOID22107
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WRB 90 120 FS 200 mm 6098304
1 Stück 333,85 € Preis / 1 Stück
Bogen 90° FS
Bogen 90° FS

Bogen 90° FS

Art.Nr. 6098304

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
WRB 90 130 FS 300 mm 6098308
1 Stück 359,80 € Preis / 1 Stück
Bogen 90° FS
Bogen 90° FS

Bogen 90° FS

Art.Nr. 6098308

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
WRB 90 140 FS 400 mm 6098312
1 Stück 387,20 € Preis / 1 Stück
Bogen 90° FS
Bogen 90° FS

Bogen 90° FS

Art.Nr. 6098312

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
WRB 90 150 FS 500 mm 6098316
1 Stück 413,00 € Preis / 1 Stück
Bogen 90° FS
Bogen 90° FS

Bogen 90° FS

Art.Nr. 6098316

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
WRB 90 160 FS 600 mm 6098320
1 Stück 449,45 € Preis / 1 Stück
Bogen 90° FS
Bogen 90° FS

Bogen 90° FS

Art.Nr. 6098320

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
Montagelochung im Boden ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRB 90 120 FS / 6098304
Download
WRB 90 130 FS / 6098308
Download
WRB 90 140 FS / 6098312
Download
WRB 90 150 FS / 6098316
Download
WRB 90 160 FS / 6098320
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download