Bogen 90°, vertikal, steigend

Parent Art.Nr. cxmOID22373
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, vertikal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WLBS 90 162 FT 200 mm 2 mm 6230423
1 Stück 651,70 € Preis / 1 Stück
Bogen 90°, vertikal, steigend
Bogen 90°, vertikal, steigend

Bogen 90°, vertikal, steigend

Art.Nr. 6230423

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 200 mm
WLBS 90 163 FT 300 mm 2 mm 6230431
1 Stück 660,50 € Preis / 1 Stück
Bogen 90°, vertikal, steigend
Bogen 90°, vertikal, steigend

Bogen 90°, vertikal, steigend

Art.Nr. 6230431

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 300 mm
WLBS 90 164 FT 400 mm 2 mm 6230458
1 Stück 666,95 € Preis / 1 Stück
Bogen 90°, vertikal, steigend
Bogen 90°, vertikal, steigend

Bogen 90°, vertikal, steigend

Art.Nr. 6230458

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 400 mm
WLBS 90 165 FT 500 mm 2 mm 6230466
1 Stück 674,75 € Preis / 1 Stück
Bogen 90°, vertikal, steigend
Bogen 90°, vertikal, steigend

Bogen 90°, vertikal, steigend

Art.Nr. 6230466

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 500 mm
WLBS 90 166 FT 600 mm 2 mm 6230474
1 Stück 681,25 € Preis / 1 Stück
Bogen 90°, vertikal, steigend
Bogen 90°, vertikal, steigend

Bogen 90°, vertikal, steigend

Art.Nr. 6230474

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WLBS 90 162 FT / 6230423
Download
WLBS 90 163 FT / 6230431
Download
WLBS 90 164 FT / 6230458
Download
WLBS 90 165 FT / 6230466
Download
WLBS 90 166 FT / 6230474
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download