Bogen 90°, vertikal, fallend

Parent Art.Nr. cxmOID22387
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, vertikal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WLBF 90 162 FT 200 mm 2 mm 6230725
1 Stück 651,70 € Preis / 1 Stück
Bogen 90°, vertikal, fallend
Bogen 90°, vertikal, fallend

Bogen 90°, vertikal, fallend

Art.Nr. 6230725

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 200 mm
WLBF 90 163 FT 300 mm 2 mm 6230733
1 Stück 660,50 € Preis / 1 Stück
Bogen 90°, vertikal, fallend
Bogen 90°, vertikal, fallend

Bogen 90°, vertikal, fallend

Art.Nr. 6230733

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 300 mm
WLBF 90 164 FT 400 mm 2 mm 6230741
1 Stück 666,95 € Preis / 1 Stück
Bogen 90°, vertikal, fallend
Bogen 90°, vertikal, fallend

Bogen 90°, vertikal, fallend

Art.Nr. 6230741

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 400 mm
WLBF 90 165 FT 500 mm 2 mm 6230768
1 Stück 674,75 € Preis / 1 Stück
Bogen 90°, vertikal, fallend
Bogen 90°, vertikal, fallend

Bogen 90°, vertikal, fallend

Art.Nr. 6230768

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 500 mm
WLBF 90 166 FT 600 mm 2 mm 6230776
1 Stück 681,25 € Preis / 1 Stück
Bogen 90°, vertikal, fallend
Bogen 90°, vertikal, fallend

Bogen 90°, vertikal, fallend

Art.Nr. 6230776

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WLBF 90 162 FT / 6230725
Download
WLBF 90 163 FT / 6230733
Download
WLBF 90 164 FT / 6230741
Download
WLBF 90 165 FT / 6230768
Download
WLBF 90 166 FT / 6230776
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download