Weitspannkabelleiter WKLG 110

Parent Art.Nr. cxmOID214327
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WKLG 1120 A4 6000 mm 200 mm 2 mm 6311225
6 m 285,20 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110
Weitspannkabelleiter WKLG 110

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Art.Nr. 6311225

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
WKLG 1130 A4 6000 mm 300 mm 2 mm 6311227
6 m 311,45 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110
Weitspannkabelleiter WKLG 110

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Art.Nr. 6311227

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 28100 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
WKLG 1140 A4 6000 mm 400 mm 2 mm 6311229
6 m 338,30 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110
Weitspannkabelleiter WKLG 110

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Art.Nr. 6311229

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 37600 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
WKLG 1150 A4 6000 mm 500 mm 2 mm 6311231
6 m 353,60 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110
Weitspannkabelleiter WKLG 110

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Art.Nr. 6311231

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 47100 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
WKLG 1160 A4 6000 mm 600 mm 2 mm 6311233
6 m 389,80 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110
Weitspannkabelleiter WKLG 110

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Art.Nr. 6311233

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 56600 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WKLG 1120 A4 / 6311225
Download
WKLG 1130 A4 / 6311227
Download
WKLG 1140 A4 / 6311229
Download
WKLG 1150 A4 / 6311231
Download
WKLG 1160 A4 / 6311233
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download

Zubehör

12 Produkte