Längsverbinder FT

Art.Nr. 6091180

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Längsverbinder zur Verbindung von Weitspannkabelrinnen/- und Leitern TYP WKSG und WKLG mit Seitenhöhe 110 mm. Inklusiv anteiliger Schrauben und Kombimuttern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRVL 110 FT 2,5 mm 110 mm 6091180
2 Stück 36,95 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder FT
Längsverbinder FT

Längsverbinder FT

Art.Nr. 6091180

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRVL 110 FT / 6091180
Download
Downloads

Datenblatt

WRVL 110 FT / 6091180, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Weitspann-Systeme, 1.09MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download