Gelenkverbinder FS

Art.Nr. 6208941

  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Winkel vertikal verstellbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LGVG 60 FS 1,5 mm 60 mm 6208941
10 Stück 14,20 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder FS
Gelenkverbinder FS

Gelenkverbinder FS

Art.Nr. 6208941

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 64 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LGVG 60 FS / 6208941
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Geschweißtes Kabelleiter-System, 2.87MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable support systems, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download