Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Parent Art.Nr. cxmOID7355
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachrundschraube mit Vierkantansatz. Mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FRS 8x16 F 8.8 16 mm M8 6406963
50 Stück 153,45 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6406963

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Maß D 20 mm
Maß d 8 mm
Maß L 16 mm
FRS 8x25 F 25 mm M8 6406998
50 Stück 163,90 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6406998

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß D 20 mm
Maß d 8 mm
Maß L 25 mm
FRS 8x16 F 5.6 16 mm M8 6406939
50 Stück 74,90 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6406939

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Maß D 20 mm
Maß d 8 mm
Maß L 16 mm
FRS 10x30 F 30 mm M10 6407579
50 Stück 261,10 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6407579

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 24 mm
Maß d 10 mm
Maß L 30 mm
FRS 8x20 F 20 mm M 8 6406971
50 Stück 87,80 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6406971

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M 8
Gewinde metrisch 8
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß D 20 mm
Maß d 8 mm
Maß L 20 mm
FRS 8x35 F 35 mm M8 6407048
50 Stück 98,90 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6407048

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß D 20 mm
Maß d 8 mm
Maß L 35 mm
FRS 10x20 F 20 mm M10 6407471
50 Stück 146,60 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6407471

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß D 24 mm
Maß d 10 mm
Maß L 20 mm
FRS 12x30 F 30 mm M12 6406270
20 Stück 275,75 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6406270

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 19 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 30 mm
Maß d 12 mm
Maß L 30 mm
FRS 10x25 F 8.8 25 mm M10 6407560
50 Stück 198,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6407560

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß D 24 mm
Maß d 10 mm
Maß L 25 mm
FRS 10x25 TPS F 25 mm M10 6407536
50 Stück 244,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6407536

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß D 18 mm
Maß d 10 mm
Maß L 25 mm
FRS 12x25 F 25 mm M12 6406254
10 Stück 239,95 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6406254

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 19 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß D 30 mm
Maß d 12 mm
Maß L 25 mm
FRS 10x25 F 25 mm M10 6407528
50 Stück 179,60 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6407528

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß D 24 mm
Maß d 10 mm
Maß L 25 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FRS 8x16 F 8.8 / 6406963
Download
FRS 8x25 F / 6406998
Download
FRS 8x16 F 5.6 / 6406939
Download
FRS 10x30 F / 6407579
Download
FRS 8x20 F / 6406971
Download
FRS 8x35 F / 6407048
Download
FRS 10x20 F / 6407471
Download
FRS 12x30 F / 6406270
Download
FRS 10x25 F 8.8 / 6407560
Download
FRS 10x25 TPS F / 6407536
Download
FRS 12x25 F / 6406254
Download
FRS 10x25 F / 6407528
Download
Downloads

Datenblatt

FRS 8x16 F 8.8 / 6406963, 0.10MB, pdf
Download
FRS 8x25 F / 6406998, 0.10MB, pdf
Download
FRS 10x25 F / 6407528, 0.09MB, pdf
Download
FRS 8x16 F 5.6 / 6406939, 0.10MB, pdf
Download
FRS 10x30 F / 6407579, 0.10MB, pdf
Download
FRS 10x25 TPS F / 6407536, 0.09MB, pdf
Download
FRS 8x20 F / 6406971, 0.10MB, pdf
Download
FRS 10x25 F 8.8 / 6407560, 0.09MB, pdf
Download
FRS 12x25 F / 6406254, 0.09MB, pdf
Download
FRS 8x35 F / 6407048, 0.10MB, pdf
Download
FRS 10x20 F / 6407471, 0.09MB, pdf
Download
FRS 12x30 F / 6406270, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 6.08MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.35MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download