Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT

Parent Art.Nr. cxmOID220591
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA

Steigeleiter mit der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLL 620 CPS 4 FT 200 mm 1,5 mm 6010630
6 m 66,90 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT
Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT

Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT

Art.Nr. 6010630

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 7600 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 60 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
SLL 630 CPS 4 FT 300 mm 1,5 mm 6010632
6 m 70,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT
Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT

Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT

Art.Nr. 6010632

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 11400 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 60 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
SLL 640 CPS 4 FT 400 mm 1,5 mm 6010634
6 m 72,95 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT
Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT

Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT

Art.Nr. 6010634

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 15200 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 60 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
SLL 650 CPS 4 FT 500 mm 1,5 mm 6010636
6 m 76,25 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT
Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT

Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT

Art.Nr. 6010636

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 19000 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 60 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
SLL 660 CPS 4 FT 600 mm 1,5 mm 6010638
6 m 80,90 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT
Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT

Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FT

Art.Nr. 6010638

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 22800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 60 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLL 620 CPS 4 FT / 6010630
Download
SLL 630 CPS 4 FT / 6010632
Download
SLL 640 CPS 4 FT / 6010634
Download
SLL 650 CPS 4 FT / 6010636
Download
SLL 660 CPS 4 FT / 6010638
Download
Downloads

Datenblatt