Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Parent Art.Nr. cxmOID140827
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LG 620 VS 3 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6208538
3 m 42,90 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Art.Nr. 6208538

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 9800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
LG 630 VS 3 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6208541
3 m 45,60 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Art.Nr. 6208541

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 14800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
LG 640 VS 3 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6208544
3 m 48,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Art.Nr. 6208544

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 19800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
LG 650 VS 3 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6208547
3 m 53,15 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Art.Nr. 6208547

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 24800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
LG 660 VS 3 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6208550
3 m 54,80 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS
Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Kabelleiter LG 60, 3 m VS FS

Art.Nr. 6208550

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,45 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm LG 60 VS

Belastungsdiagramm LG 60 VS
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LG 620 VS 3 FS / 6208538
Download
LG 630 VS 3 FS / 6208541
Download
LG 640 VS 3 FS / 6208544
Download
LG 650 VS 3 FS / 6208547
Download
LG 660 VS 3 FS / 6208550
Download
Downloads

Datenblatt

LG 620 VS 3 FS / 6208538, 0.18MB, pdf
Download
LG 630 VS 3 FS / 6208541, 0.18MB, pdf
Download
LG 640 VS 3 FS / 6208544, 0.18MB, pdf
Download
LG 650 VS 3 FS / 6208547, 0.18MB, pdf
Download
LG 660 VS 3 FS / 6208550, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Geschweißtes Kabelleiter-System, 2.87MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

14 Produkte