Sprosse WSK 40

Parent Art.Nr. cxmOID7586
  • I-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelprofilsprosse für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WSK 40 40 FT 354 mm 6008046
1 Stück 41,70 € Preis / 1 Stück
Sprosse WSK 40
Sprosse WSK 40

Sprosse WSK 40

Art.Nr. 6008046

Technische Daten

Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 345 mm
Breite 354 mm
WSK 40 50 FT 454 mm 6008054
1 Stück 43,95 € Preis / 1 Stück
Sprosse WSK 40
Sprosse WSK 40

Sprosse WSK 40

Art.Nr. 6008054

Technische Daten

Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 454 mm
Breite 454 mm
WSK 40 60 FT 554 mm 6008062
1 Stück 45,15 € Preis / 1 Stück
Sprosse WSK 40
Sprosse WSK 40

Sprosse WSK 40

Art.Nr. 6008062

Technische Daten

Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 554 mm
Breite 554 mm
WSK 40 70 FT 654 mm 6008070
1 Stück 47,80 € Preis / 1 Stück
Sprosse WSK 40
Sprosse WSK 40

Sprosse WSK 40

Art.Nr. 6008070

Technische Daten

Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 654 mm
Breite 654 mm
WSK 40 80 FT 754 mm 6008089
1 Stück 49,95 € Preis / 1 Stück
Sprosse WSK 40
Sprosse WSK 40

Sprosse WSK 40

Art.Nr. 6008089

Technische Daten

Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 754 mm
Breite 754 mm
WSK 40 90 FT 854 mm 6008097
1 Stück 52,10 € Preis / 1 Stück
Sprosse WSK 40
Sprosse WSK 40

Sprosse WSK 40

Art.Nr. 6008097

Technische Daten

Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 854 mm
Breite 854 mm
WSK 40 100 FT 954 mm 6008100
1 Stück 54,55 € Preis / 1 Stück
Sprosse WSK 40
Sprosse WSK 40

Sprosse WSK 40

Art.Nr. 6008100

Technische Daten

Materialstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 954 mm
Breite 954 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WSK 40 40 FT / 6008046
Download
WSK 40 50 FT / 6008054
Download
WSK 40 60 FT / 6008062
Download
WSK 40 70 FT / 6008070
Download
WSK 40 80 FT / 6008089
Download
WSK 40 90 FT / 6008097
Download
WSK 40 100 FT / 6008100
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf