Sprosse CKD 40

Parent Art.Nr. cxmOID336050
  • I-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sprosse CKD40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
CKD 40 60 FT 554 mm 6008269
1 Stück 94,70 € Preis / 1 Stück
Sprosse CKD 40
Sprosse CKD 40

Sprosse CKD 40

Art.Nr. 6008269

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 554 mm
Breite 554 mm
Höhe 100 mm
CKD 40 70 FT 654 mm 6008277
1 Stück 98,15 € Preis / 1 Stück
Sprosse CKD 40
Sprosse CKD 40

Sprosse CKD 40

Art.Nr. 6008277

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 654 mm
Breite 654 mm
Höhe 100 mm
CKD 40 80 FT 754 mm 6008285
1 Stück 101,40 € Preis / 1 Stück
Sprosse CKD 40
Sprosse CKD 40

Sprosse CKD 40

Art.Nr. 6008285

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 754 mm
Breite 754 mm
Höhe 100 mm
CKD 40 90 FT 854 mm 6008293
1 Stück 104,95 € Preis / 1 Stück
Sprosse CKD 40
Sprosse CKD 40

Sprosse CKD 40

Art.Nr. 6008293

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 854 mm
Breite 854 mm
Höhe 100 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download