Sprosse CK 40

Parent Art.Nr. cxmOID7584
  • I-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CK 40 20 FT 154 mm 6008224
1 Stück 37,10 € Preis / 1 Stück
Sprosse CK 40
Sprosse CK 40

Sprosse CK 40

Art.Nr. 6008224

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 154 mm
Breite 154 mm
CK 40 30 FT 254 mm 6008232
1 Stück 38,60 € Preis / 1 Stück
Sprosse CK 40
Sprosse CK 40

Sprosse CK 40

Art.Nr. 6008232

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 254 mm
Breite 254 mm
CK 40 40 FT 354 mm 6008240
1 Stück 46,20 € Preis / 1 Stück
Sprosse CK 40
Sprosse CK 40

Sprosse CK 40

Art.Nr. 6008240

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 354 mm
Breite 354 mm
CK 40 50 FT 454 mm 6008259
1 Stück 47,90 € Preis / 1 Stück
Sprosse CK 40
Sprosse CK 40

Sprosse CK 40

Art.Nr. 6008259

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 454 mm
Breite 454 mm
CK 40 60 FT 554 mm 6008267
1 Stück 49,50 € Preis / 1 Stück
Sprosse CK 40
Sprosse CK 40

Sprosse CK 40

Art.Nr. 6008267

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 554 mm
Breite 554 mm
CK 40 70 FT 654 mm 6008275
1 Stück 51,50 € Preis / 1 Stück
Sprosse CK 40
Sprosse CK 40

Sprosse CK 40

Art.Nr. 6008275

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 654 mm
Breite 654 mm
CK 40 80 FT 754 mm 6008283
1 Stück 53,85 € Preis / 1 Stück
Sprosse CK 40
Sprosse CK 40

Sprosse CK 40

Art.Nr. 6008283

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 754 mm
Breite 754 mm
CK 40 90 FT 854 mm 6008291
1 Stück 56,20 € Preis / 1 Stück
Sprosse CK 40
Sprosse CK 40

Sprosse CK 40

Art.Nr. 6008291

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 854 mm
Breite 854 mm
CK 40 100 FT 954 mm 6008305
1 Stück 57,90 € Preis / 1 Stück
Sprosse CK 40
Sprosse CK 40

Sprosse CK 40

Art.Nr. 6008305

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 954 mm
Breite 954 mm
CK 40 110 FT 1054 mm 6008313
1 Stück 61,90 € Preis / 1 Stück
Sprosse CK 40
Sprosse CK 40

Sprosse CK 40

Art.Nr. 6008313

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1054 mm
Breite 1054 mm
CK 40 120 FT 1154 mm 6008321
1 Stück 63,20 € Preis / 1 Stück
Sprosse CK 40
Sprosse CK 40

Sprosse CK 40

Art.Nr. 6008321

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1154 mm
Breite 1154 mm