Gegenwanne, Kunststoff universal

Parent Art.Nr. cxmOID2967
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der BBS-Bügelschelle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Spann-
bereich D
Maß
B
Maß
H
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2058FW 12 LGR lichtgrau; RAL 7035 8 - 12 mm 16,5 mm 5 mm 34 mm 1197126
100 Stück 44,15 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff universal
Gegenwanne, Kunststoff universal

Gegenwanne, Kunststoff universal

Art.Nr. 1197126

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 12 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 16,5 mm
Maß H 5 mm
Maß L 34 mm
2058FW 76 LGR lichtgrau; RAL 7035 70 - 76 mm 71,4 mm 11 mm 40 mm 1197762
25 Stück 137,45 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff universal
Gegenwanne, Kunststoff universal

Gegenwanne, Kunststoff universal

Art.Nr. 1197762

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 76 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 70 - 76 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 71,4 mm
Maß H 11 mm
Maß L 40 mm
2058FW 82 LGR lichtgrau; RAL 7035 76 - 82 mm 75,6 mm 11 mm 40 mm 1197827
25 Stück 153,20 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff universal
Gegenwanne, Kunststoff universal

Gegenwanne, Kunststoff universal

Art.Nr. 1197827

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 82 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 76 - 82 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 75,6 mm
Maß H 11 mm
Maß L 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2058FW 12 LGR / 1197126
Download
2058FW 76 LGR / 1197762
Download
2058FW 82 LGR / 1197827
Download
Downloads

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download