Doppelwanne, Kunststoff

Parent Art.Nr. cxmOID2970
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Doppelwanne als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer BBS-Bügelschelle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Spann-
bereich D
Maß
B
Maß
H
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2058 2 40 LGR lichtgrau; RAL 7035 34 - 40 mm 42 mm 18 mm 34 mm 1196405
50 Stück 155,20 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Kunststoff
Doppelwanne, Kunststoff

Doppelwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1196405

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 40 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 42 mm
Maß H 18 mm
Maß L 34 mm
2058 2 46 LGR lichtgrau; RAL 7035 40 - 46 mm 47,5 mm 20 mm 40 mm 1196464
50 Stück 191,30 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Kunststoff
Doppelwanne, Kunststoff

Doppelwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1196464

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 46 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 47,5 mm
Maß H 20 mm
Maß L 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2058 2 40 LGR / 1196405
Download
2058 2 46 LGR / 1196464
Download
Downloads

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen