Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Parent Art.Nr. cxmOID2955
  • Winkelstahl
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2056W 2 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1181165
50 Stück 417,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1181165

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 78 mm
für 1 Kabel L 27 mm
für 2 Kabel H 96 mm
für 2 Kabel L 34 mm
für 3 Kabel H 114 mm
für 3 Kabel L 34 mm
für Rohrdurchmesser 16 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M6
Maß H 96 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056W 2 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1181211
50 Stück 528,35 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1181211

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 85 mm
für 1 Kabel L 27 mm
für 2 Kabel H 109 mm
für 2 Kabel L 34 mm
für 3 Kabel H 133 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser 20 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M6
Maß H 109 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056W 2 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1181289
50 Stück 592,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1181289

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 91 mm
für 1 Kabel L 27 mm
für 2 Kabel H 121 mm
für 2 Kabel L 34 mm
für 3 Kabel H 151 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser 25 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M6
Maß H 121 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056W 2 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1181343
50 Stück 636,65 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1181343

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 99 mm
für 1 Kabel L 31,5 mm
für 2 Kabel H 135 mm
für 2 Kabel L 37,5 mm
für 3 Kabel H 171 mm
für 3 Kabel L 44,5 mm
für Rohrdurchmesser 32 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M8
Maß H 135 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056W 2 40 FT 5 Nm 34 - 40 mm 1181408
25 Stück 768,35 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1181408

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 105 mm
für 1 Kabel L 31,5 mm
für 2 Kabel H 147 mm
für 2 Kabel L 37,5 mm
für 3 Kabel H 189 mm
für 3 Kabel L 44,5 mm
für Rohrdurchmesser 40 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M8
Maß H 147 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056W 2 46 FT 5 Nm 40 - 46 mm 1181467
25 Stück 813,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1181467

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 111 mm
für 1 Kabel L 31,5 mm
für 2 Kabel H 160 mm
für 2 Kabel L 37,5 mm
für 3 Kabel H 209 mm
für 3 Kabel L 44,5 mm
für Rohrdurchmesser 40 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13,5 mm
Maß G M8
Maß H 160 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056W 2 52 FT 5 Nm 46 - 52 mm 1181521
25 Stück 880,55 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1181521

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 117 mm
für 1 Kabel L 32,5 mm
für 2 Kabel H 172 mm
für 2 Kabel L 38,5 mm
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 50 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13,5 mm
Maß G M8
Maß H 172 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
2056W 2 58 FT 5 Nm 52 - 58 mm 1181580
25 Stück 998,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1181580

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 123 mm
für 1 Kabel L 32,5 mm
für 2 Kabel H 185 mm
für 2 Kabel L 38,5 mm
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 50 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13,5 mm
Maß G M8
Maß H 185 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056W 2 16 FT / 1181165
Download
2056W 2 22 FT / 1181211
Download
2056W 2 28 FT / 1181289
Download
2056W 2 34 FT / 1181343
Download
2056W 2 40 FT / 1181408
Download
2056W 2 46 FT / 1181467
Download
2056W 2 52 FT / 1181521
Download
2056W 2 58 FT / 1181580
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen