Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Parent Art.Nr. cxmOID2872
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 2 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1161121
50 Stück 320,35 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1161121

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 52 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 4,5 mm
2056 2 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1161164
50 Stück 341,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1161164

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 61 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 4,5 mm
2056 2 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1161229
50 Stück 454,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1161229

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 73 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 2 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1161288
50 Stück 511,55 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1161288

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 87 mm
Maß L 47 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056 2 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1161342
50 Stück 627,90 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1161342

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 101 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
2056 2 40 FT 5 Nm 34 - 40 mm 1161407
50 Stück 825,85 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1161407

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff