Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU

Parent Art.Nr. cxmOID2914
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite; Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.

(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 2 12 ALU 2 Nm 8 - 12 mm 1183389
50 Stück 408,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1183389

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 52 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 4,5 mm
2056 2 16 ALU 2 Nm 12 - 16 mm 1183397
50 Stück 470,70 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1183397

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 61 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 4,5 mm
2056 2 22 ALU 2 Nm 16 - 22 mm 1183400
50 Stück 537,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1183400

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 73 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 2 28 ALU 2 Nm 22 - 28 mm 1183419
50 Stück 599,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1183419

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 87 mm
Maß L 47 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056 2 34 ALU 2 Nm 28 - 34 mm 1183427
50 Stück 730,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1183427

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 101 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
2056 2 40 ALU 2 Nm 34 - 40 mm 1183435
50 Stück