Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT

Parent Art.Nr. cxmOID2876
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle, Schraube und Druckwanne aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 M 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1156004
100 Stück 210,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1156004

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 40 mm
für 1 Kabel L 32,5 mm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 40 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 3,5 mm
2056 M 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1156012
100 Stück 224,70 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1156012

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 44 mm
für 1 Kabel L 32,5 mm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 44 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 3,5 mm
2056 M 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1156020
100 Stück 235,30 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1156020

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 50 mm
für 1 Kabel L 46,5 mm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 50 mm
Maß L 46,5 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 4,5 mm
2056 M 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1156039
100 Stück 258,70 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1156039

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 58 mm
für 1 Kabel L 46,5 mm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 58 mm
Maß L 46,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 4,5 mm
2056 M 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1156047
100 Stück 326,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1156047

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm