Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Parent Art.Nr. cxmOID278630
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl rostfreiem Edelstahl.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 M 12 A2 3 Nm 8 - 12 mm 1159712
50 Stück 887,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1159712

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 44 mm
für 1 Kabel L 32,5 mm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 44 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 3,5 mm
2056 M 16 A2 3 Nm 12 - 16 mm 1159716
50 Stück 942,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1159716

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 44 mm
für 1 Kabel L 32,5 mm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 44 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 3,5 mm
2056 M 22 A2 3 Nm 16 - 22 mm 1159722
50 Stück 987,90 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1159722

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 60 mm
für 1 Kabel L 32,5 mm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 60 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 3,5 mm
2056 M 28 A2 3 Nm 22 - 28 mm 1159728
25 Stück 1.085,65 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1159728

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 58 mm
für 1 Kabel L 44 mm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 58 mm
Maß L 44 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056 M 34 A2 5 Nm 28 - 34 mm 1159734
25 Stück 1.370,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1159734

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 66 mm
für 1 Kabel L 44 mm
für Rohrdurchmesser 32 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 35 mm
Maß G M8
Maß H 66 mm
Maß L 44 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056 M 40 A2 5 Nm 34 - 40 mm 1159740
25 Stück 1.642,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1159740