Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Parent Art.Nr. cxmOID2918
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 11-12 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite, mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, Farbe Lichtgrau RAL 7035, halogenfrei.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2056N 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1163124
100 Stück 229,90 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1163124

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 34 mm
für 1 Kabel L 34 mm
für 2 Kabel H 49 mm
für 2 Kabel L 47 mm
für 3 Kabel H 65 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 34 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056N 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1163167
100 Stück 245,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1163167

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 38 mm
für 1 Kabel L 34 mm
für 2 Kabel H 57 mm
für 2 Kabel L 47 mm
für 3 Kabel H 77 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 38 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056N 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1163221
100 Stück 256,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1163221

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 44 mm
für 1 Kabel L 34 mm
für 2 Kabel H 70 mm
für 2 Kabel L 47 mm
für 3 Kabel H 96 mm
für 3 Kabel L 59 mm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 44 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056N 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1163280
100 Stück 281,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1163280

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 51 mm
für 1 Kabel L 34 mm
für 2 Kabel H 84 mm
für 2 Kabel L 47 mm
für 3 Kabel H 115 mm
für 3 Kabel L 59 mm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 51 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056N 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1163345
100 Stück 355,90 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1163345

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 59 mm
für 1 Kabel L 37,5 mm
für 2 Kabel H 97 mm
für 2 Kabel L 56,5 mm
für 3 Kabel H 136 mm
für 3 Kabel L 56,5 mm
für Rohrdurchmesser 32 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 59 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056N 40 FT 5 Nm 34 - 40 mm 1163396
100 Stück 426,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1163396

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 66 mm
für 1 Kabel L 37,5 mm
für 2 Kabel H 110 mm
für 2 Kabel L 56,5 mm
für 3 Kabel H 155 mm
für 3 Kabel L 71,5 mm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 66 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056N 46 FT 5 Nm 40 - 46 mm 1163469
100 Stück 476,30 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1163469

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 72 mm
für 1 Kabel L 37,5 mm
für 2 Kabel H 124 mm
für 2 Kabel L 56,5 mm
für 3 Kabel H 176 mm
für 3 Kabel L 71,5 mm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 72 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056N 52 FT 5 Nm 46 - 52 mm 1163523
100 Stück 566,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1163523

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 79 mm
für 1 Kabel L 38,5 mm
für 2 Kabel H 137 mm
für 2 Kabel L 57,5 mm
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 79 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
2056N 58 FT 5 Nm 52 - 58 mm 1163582
50 Stück 586,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1163582

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 86 mm
für 1 Kabel L 45,5 mm
für 2 Kabel H 150 mm
für 2 Kabel L 57,5 mm
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 86 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056N 64 FT 5 Nm 58 - 64 mm 1163647
50 Stück 618,55 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1163647

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 92 mm
für 1 Kabel L 45,5 mm
für 2 Kabel H -
für 2 Kabel L -
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 63 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 58 - 64 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 70 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 92 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056N 70 FT 5 Nm 64 - 70 mm 1163701
50 Stück 954,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1163701

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 99 mm
für 1 Kabel L 45,5 mm
für 2 Kabel H -
für 2 Kabel L -
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 64 - 70 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 76 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 99 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056N 12 FT / 1163124
Download
2056N 16 FT / 1163167
Download
2056N 22 FT / 1163221
Download
2056N 28 FT / 1163280
Download
2056N 34 FT / 1163345
Download
2056N 40 FT / 1163396
Download
2056N 46 FT / 1163469
Download
2056N 52 FT / 1163523
Download
2056N 58 FT / 1163582
Download
2056N 64 FT / 1163647
Download
2056N 70 FT / 1163701
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen