Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Parent Art.Nr. cxmOID2870
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1160125
100 Stück 229,90 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1160125

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 40 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1160168
100 Stück 245,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1160168

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 44 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1160222
100 Stück 256,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1160222

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 50 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1160281
100 Stück 281,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1160281

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 58 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1160346
100 Stück 355,90 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1160346

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 66 mm
Maß L 34 mm