Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Parent Art.Nr. cxmOID11839
  • Flachstahl
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stahl

Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2056F 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1169122
100 Stück 308,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1169122

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 43 mm
für 1 Kabel L 34 mm
für 2 Kabel H 57 mm
für 2 Kabel L 34 mm
für 3 Kabel H 71 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser -
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 43 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056F 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1169165
100 Stück 312,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1169165

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 47 mm
für 1 Kabel L 34 mm
für 2 Kabel H 65 mm
für 2 Kabel L 34 mm
für 3 Kabel H 83 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser 16 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 47 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056F 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1169211
100 Stück 328,35 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1169211

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 54 mm
für 1 Kabel L 34 mm
für 2 Kabel H 78 mm
für 2 Kabel L 47 mm
für 3 Kabel H 102 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser 20 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 54 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056F 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1169289
100 Stück 380,90 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1169289

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 60 mm
für 1 Kabel L 34 mm
für 2 Kabel H 90 mm
für 2 Kabel L 47 mm
für 3 Kabel H 120 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser 25 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 60 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056F 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1169343
100 Stück 451,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1169343

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 68 mm
für 1 Kabel L 37,5 mm
für 2 Kabel H 104 mm
für 2 Kabel L 44,5 mm
für 3 Kabel H 141 mm
für 3 Kabel L 56,5 mm
für Rohrdurchmesser 32 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M8
Maß H 68 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056F 40 FT 5 Nm 34 - 40 mm 1169408
100 Stück 517,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1169408

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 74 mm
für 1 Kabel L 37,5 mm
für 2 Kabel H 116 mm
für 2 Kabel L 44,5 mm
für 3 Kabel H 159 mm
für 3 Kabel L 56,5 mm
für Rohrdurchmesser 40 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M8
Maß H 74 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056F 46 FT 5 Nm 40 - 46 mm 1169467
100 Stück 568,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1169467

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 80 mm
für 1 Kabel L 37,5 mm
für 2 Kabel H 128 mm
für 2 Kabel L 44,5 mm
für 3 Kabel H 177 mm
für 3 Kabel L 56,5 mm
für Rohrdurchmesser 40 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13 mm
Maß G M8
Maß H 80 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056F 52 FT 5 Nm 46 - 52 mm 1169521
100 Stück 609,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1169521

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 86 mm
für 1 Kabel L 38,5 mm
für 2 Kabel H 140 mm
für 2 Kabel L 45,5 mm
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 50 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13 mm
Maß G M8
Maß H 86 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
2056F 58 FT 5 Nm 52 - 58 mm 1169580
50 Stück 671,85 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1169580

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 92 mm
für 1 Kabel L 38,5 mm
für 2 Kabel H 153 mm
für 2 Kabel L 45,5 mm
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 50 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13 mm
Maß G M8
Maß H 92 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056F 64 FT 5 Nm 58 - 64 mm 1169645
50 Stück 707,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1169645

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 98 mm
für 1 Kabel L 38,5 mm
für 2 Kabel H -
für 2 Kabel L -
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 63 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 58 - 64 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 70 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13 mm
Maß G M8
Maß H 98 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056F 12 FT / 1169122
Download
2056F 16 FT / 1169165
Download
2056F 22 FT / 1169211
Download
2056F 28 FT / 1169289
Download
2056F 34 FT / 1169343
Download
2056F 40 FT / 1169408
Download
2056F 46 FT / 1169467
Download
2056F 52 FT / 1169521
Download
2056F 58 FT / 1169580
Download
2056F 64 FT / 1169645
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.15MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen