Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Parent Art.Nr. cxmOID2953
  • Winkelstahl
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056W 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1180126
100 Stück 329,65 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1180126

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 74 mm
für 1 Kabel L 27 mm
für 2 Kabel H 88 mm
für 2 Kabel L 34 mm
für 3 Kabel H 102 mm
für 3 Kabel L 34 mm
für Rohrdurchmesser -
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M6
Maß H 74 mm
Maß L 27 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056W 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1180169
100 Stück 355,30 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1180169

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 78 mm
für 1 Kabel L 27 mm
für 2 Kabel H 96 mm
für 2 Kabel L 34 mm
für 3 Kabel H 114 mm
für 3 Kabel L 34 mm
für Rohrdurchmesser 16 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M6
Maß H 78 mm
Maß L 27 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056W 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1180223
100 Stück 388,10 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1180223

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 85 mm
für 1 Kabel L 27 mm
für 2 Kabel H 109 mm
für 2 Kabel L 34 mm
für 3 Kabel H 133 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser 20 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M6
Maß H 85 mm
Maß L 27 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056W 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1180282
100 Stück 415,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1180282

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 91 mm
für 1 Kabel L 27 mm
für 2 Kabel H 121 mm
für 2 Kabel L 34 mm
für 3 Kabel H 151 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser 25 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M6
Maß H 91 mm
Maß L 27 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056W 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1180347
100 Stück 497,30 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1180347

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 99 mm
für 1 Kabel L 31,5 mm
für 2 Kabel H 135 mm
für 2 Kabel L 38,5 mm
für 3 Kabel H 171 mm
für 3 Kabel L 44,5 mm
für Rohrdurchmesser 32 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt