Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Parent Art.Nr. cxmOID2938
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2056U 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1175122
100 Stück 308,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1175122

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 42 mm
für 1 Kabel L 34 mm
für 2 Kabel H 56 mm
für 2 Kabel L 34 mm
für 3 Kabel H 70 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 42 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1175165
100 Stück 312,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1175165

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 46 mm
für 1 Kabel L 34 mm
für 2 Kabel H 64 mm
für 2 Kabel L 34 mm
für 3 Kabel H 82 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 46 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1175211
100 Stück 328,35 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1175211

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 53 mm
für 1 Kabel L 34 mm
für 2 Kabel H 77 mm
für 2 Kabel L 47 mm
für 3 Kabel H 101 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 53 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1175289
100 Stück 380,90 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1175289

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für 1 Kabel H 59 mm
für 1 Kabel L 34 mm
für 2 Kabel H 89 mm
für 2 Kabel L 47 mm
für 3 Kabel H 119 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 59 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056U 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1175343
100 Stück 451,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1175343

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 67 mm
für 1 Kabel L 37,5 mm
für 2 Kabel H 103 mm
für 2 Kabel L 44,5 mm
für 3 Kabel H 139 mm
für 3 Kabel L 44,5 mm
für Rohrdurchmesser 32 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 67 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 40 FT 5 Nm 34 - 40 mm 1175408
100 Stück 515,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1175408

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 73 mm
für 1 Kabel L 37,5 mm
für 2 Kabel H 115 mm
für 2 Kabel L 44,5 mm
für 3 Kabel H 157 mm
für 3 Kabel L 44,5 mm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 73 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 46 FT 5 Nm 40 - 46 mm 1175467
100 Stück 566,05 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1175467

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 79 mm
für 1 Kabel L 37,5 mm
für 2 Kabel H 128 mm
für 2 Kabel L 44,5 mm
für 3 Kabel H 177 mm
für 3 Kabel L 56,5 mm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 79 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 52 FT 5 Nm 46 - 52 mm 1175521
100 Stück 614,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1175521

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 85 mm
für 1 Kabel L 38,5 mm
für 2 Kabel H 140 mm
für 2 Kabel L 45,5 mm
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 85 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
2056U 58 FT 5 Nm 52 - 58 mm 1175580
100 Stück 677,15 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1175580

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 91 mm
für 1 Kabel L 38,5 mm
für 2 Kabel H 152 mm
für 2 Kabel L 45,5 mm
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 91 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056U 64 FT 5 Nm 58 - 64 mm 1175645
100 Stück 713,05 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1175645

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für 1 Kabel H 97 mm
für 1 Kabel L 38,5 mm
für 2 Kabel H -
für 2 Kabel L -
für 3 Kabel H -
für 3 Kabel L -
für Rohrdurchmesser 63 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 58 - 64 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 70 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 97 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056U 70 FT 5 Nm 64 - 70 mm 1175696
50 Stück 1.091,75 € Preis / 100 Stück