Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Parent Art.Nr. cxmOID2912
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite; Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.

(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 12 ALU 2 Nm 8 - 12 mm 1183206
100 Stück 375,15 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183206

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 40 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 16 ALU 2 Nm 12 - 16 mm 1183214
100 Stück 399,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183214

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 44 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 22 ALU 2 Nm 16 - 22 mm 1183222
100 Stück 408,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183222

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 50 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 28 ALU 2 Nm 22 - 28 mm 1183230
100 Stück 448,05 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183230

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 58 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056 34 ALU 2 Nm 28 - 34 mm 1183249
100 Stück 570,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183249

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 66 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056 40 ALU 2 Nm 34 - 40 mm 1183257