Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Parent Art.Nr. cxmOID2906
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle und Schraube aus Edelstahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 12 A2 3 Nm 8 - 12 mm 1159518
50 Stück 821,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Art.Nr. 1159518

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 40 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 16 A2 3 Nm 12 - 16 mm 1159526
50 Stück 875,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Art.Nr. 1159526

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 44 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 22 A2 3 Nm 16 - 22 mm 1159534
50 Stück 917,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Art.Nr. 1159534

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 50 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 28 A2 3 Nm 22 - 28 mm 1159542
50 Stück 1.008,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Art.Nr. 1159542

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 58 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056 34 A2 5 Nm 28 - 34 mm 1159550
50 Stück 1.272,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Art.Nr. 1159550

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 66 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056 40 A2 5 Nm 34 - 40 mm 1159569
25 Stück 1.446,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, A2

Art.Nr. 1159569

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 72 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056 46 A2 5 Nm 40 - 46 mm 1159577
25 Stück 1.579,20 € Preis / 100 Stück