- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. SBF 15-300 FSK 300 mm 6490300 25 Stück 140,30 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Art.Nr. 6490300
Technische Daten
Ausführung glatt Ø Bruchlast 2,5 kN Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 300 mm Maß B 17 mm Maß B1 15 mm Maß t 1,2 mm Maß t1 0,5 mm Abmessung 15,0 x 0,5 mm SBF 15-400 FSK 400 mm 6490304 25 Stück 151,20 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Art.Nr. 6490304
Technische Daten
Ausführung glatt Ø Bruchlast 2,5 kN Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 400 mm Maß B 17 mm Maß B1 15 mm Maß t 1,2 mm Maß t1 0,5 mm Abmessung 15,0 x 0,5 mm SBF 15-500 FSK 500 mm 6490308 25 Stück 158,80 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Art.Nr. 6490308
Technische Daten
Ausführung glatt Ø Bruchlast 2,5 kN Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 500 mm Maß B 17 mm Maß B1 15 mm Maß t 1,2 mm Maß t1 0,5 mm Abmessung 15,0 x 0,5 mm SBF 15-600 FSK 600 mm 6490312 25 Stück 166,60 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Art.Nr. 6490312
Technische Daten
Ausführung glatt Ø Bruchlast 2,5 kN Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 600 mm Maß B 17 mm Maß B1 15 mm Maß t 1,2 mm Maß t1 0,5 mm Abmessung 15,0 x 0,5 mm SBF 15-700 FSK 700 mm 6490316 25 Stück 196,00 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Art.Nr. 6490316
Technische Daten
Ausführung glatt Ø Bruchlast 2,5 kN Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 700 mm Maß B 17 mm Maß B1 15 mm Maß t 1,2 mm Maß t1 0,5 mm Abmessung 15,0 x 0,5 mm SBF 15-800 FSK 800 mm 6490320 25 Stück 216,70 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Art.Nr. 6490320
Technische Daten
Ausführung glatt Ø Bruchlast 2,5 kN Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 800 mm Maß B 17 mm Maß B1 15 mm Maß t 1,2 mm Maß t1 0,5 mm Abmessung 15,0 x 0,5 mm SBF 15-900 FSK 900 mm 6490324 25 Stück 233,60 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Art.Nr. 6490324
Technische Daten
Ausführung glatt Ø Bruchlast 2,5 kN Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 900 mm Maß B 17 mm Maß B1 15 mm Maß t 1,2 mm Maß t1 0,5 mm Abmessung 15,0 x 0,5 mm SBF 15-1000 FSK 1000 mm 6490328 25 Stück 250,40 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Art.Nr. 6490328
Technische Daten
Ausführung glatt Ø Bruchlast 2,5 kN Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 1000 mm Maß B 17 mm Maß B1 15 mm Maß t 1,2 mm Maß t1 0,5 mm Abmessung 15,0 x 0,5 mm - Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren