Spannband FSK, steingrau

Art.Nr. 6490280 | EAN 4012196590865

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Spannband aus bandverzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBR 15 FSK 6490280
25 m 134,40 € Preis / 100 m
Spannband FSK, steingrau
Spannband FSK, steingrau

Spannband FSK, steingrau

Art.Nr. 6490280

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 2,5 kN
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SBR 15 FSK / 6490280, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.35MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download