Winkelprofil WESP 50 SG

Art.Nr. 7105675 | EAN 4012195705574

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelprofil mit Längslochung zur Erstellung von Abhänge- und Tragkonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WESP 50 40 SG 3000 mm 4 mm 7105675
3 m 68,60 € Preis / 1 m
Winkelprofil WESP 50 SG
Winkelprofil WESP 50 SG

Winkelprofil WESP 50 SG

Art.Nr. 7105675

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 4 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WESP 50 40 SG / 7105675
Download
Downloads

Datenblatt

WESP 50 40 SG / 7105675, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.35MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download