Winkelprofil WESP 50 FT

Art.Nr. 7105673 | EAN 4012195705567

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelprofil mit Längslochung zur Erstellung von Abhänge- und Tragkonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WESP 50 40 FT 3000 mm 4 mm 7105673
3 m 74,95 € Preis / 1 m
Winkelprofil WESP 50 FT
Winkelprofil WESP 50 FT

Winkelprofil WESP 50 FT

Art.Nr. 7105673

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WESP 50 40 FT / 7105673
Download
Downloads

Datenblatt

WESP 50 40 FT / 7105673, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.35MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download