Kabelrinne, Marinenorm

Parent Art.Nr. cxmOID304930
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelrinne nach Marinenorm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MKR 15 050 A2 2000 mm 50 mm 1,25 mm nein 6045830
2 m 36,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045830

Technische Daten

Abmessung 15 X 50 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 50 mm
MKR 15 075 A2 2000 mm 75 mm 1,25 mm nein 6045832
2 m 42,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045832

Technische Daten

Abmessung 15 X 75 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 75 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 75 mm
MKR 15 100 A2 2000 mm 100 mm 1,25 mm nein 6045834
2 m 45,85 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045834

Technische Daten

Abmessung 15 X 100 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 100 mm
MKR 15 125 A2 2000 mm 125 mm 1,25 mm nein 6045836
2 m 51,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045836

Technische Daten

Abmessung 15 X 125 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 125 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 125 mm
MKR 15 150 A2 2000 mm 150 mm 1,5 mm nein 6045838
2 m 58,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045838

Technische Daten

Abmessung 15 X 150 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 150 mm
MKR 15 200 A2 2000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6045840
2 m 70,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045840

Technische Daten

Abmessung 15 X 200 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 200 mm
MKR 15 250 A2 2000 mm 250 mm 1,5 mm nein 6045842
2 m 82,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045842

Technische Daten

Abmessung 15 X 250 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 250 mm
MKR 15 300 A2 2000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6045844
2 m 93,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045844

Technische Daten

Abmessung 15 X 300 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 300 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKR 15 050 A2 / 6045830
Download
MKR 15 075 A2 / 6045832
Download
MKR 15 100 A2 / 6045834
Download
MKR 15 125 A2 / 6045836
Download
MKR 15 150 A2 / 6045838
Download
MKR 15 200 A2 / 6045840
Download
MKR 15 250 A2 / 6045842
Download
MKR 15 300 A2 / 6045844
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.30MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download