Kabelrinne, Marinenorm

Parent Art.Nr. cxmOID304931
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelrinne nach Marinenorm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MKR 15 050 A4 2000 mm 50 mm 1,25 mm nein 6045850
2 m 46,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045850

Technische Daten

Abmessung 15 X 50 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 50 mm
MKR 15 075 A4 2000 mm 75 mm 1,25 mm nein 6045852
2 m 54,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045852

Technische Daten

Abmessung 15 X 75 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 75 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 75 mm
MKR 15 100 A4 2000 mm 100 mm 1,25 mm nein 6045854
2 m 59,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045854

Technische Daten

Abmessung 15 X 100 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 100 mm
MKR 15 125 A4 2000 mm 125 mm 1,25 mm nein 6045856
2 m 66,95 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045856

Technische Daten

Abmessung 15 X 125 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 125 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 125 mm
MKR 15 150 A4 2000 mm 150 mm 1,5 mm nein 6045858
2 m 76,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045858

Technische Daten

Abmessung 15 X 150 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 150 mm
MKR 15 200 A4 2000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6045860
2 m 91,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045860

Technische Daten

Abmessung 15 X 200 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 200 mm
MKR 15 250 A4 2000 mm 250 mm 1,5 mm nein 6045862
2 m 106,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045862

Technische Daten

Abmessung 15 X 250 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 250 mm
MKR 15 300 A4 2000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6045864
2 m 120,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm
Kabelrinne, Marinenorm

Kabelrinne, Marinenorm

Art.Nr. 6045864

Technische Daten

Abmessung 15 X 300 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKR 15 050 A4 / 6045850
Download
MKR 15 075 A4 / 6045852
Download
MKR 15 100 A4 / 6045854
Download
MKR 15 125 A4 / 6045856
Download
MKR 15 150 A4 / 6045858
Download
MKR 15 200 A4 / 6045860
Download
MKR 15 250 A4 / 6045862
Download
MKR 15 300 A4 / 6045864
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.30MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download