Kabelrinne, Marinenorm A2

Parent Art.Nr. cxmOID304930
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelrinne nach Marinenorm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MKR 15 050 A2 2000 mm 50 mm 1,25 mm nein 6045830
2 m 36,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm A2
Kabelrinne, Marinenorm A2

Kabelrinne, Marinenorm A2

Art.Nr. 6045830

Technische Daten

Abmessung 15 X 50 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 50 mm
MKR 15 075 A2 2000 mm 75 mm 1,25 mm nein 6045832
2 m 42,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm A2
Kabelrinne, Marinenorm A2

Kabelrinne, Marinenorm A2

Art.Nr. 6045832

Technische Daten

Abmessung 15 X 75 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 75 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 75 mm
MKR 15 100 A2 2000 mm 100 mm 1,25 mm nein 6045834
2 m 45,85 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm A2
Kabelrinne, Marinenorm A2

Kabelrinne, Marinenorm A2

Art.Nr. 6045834

Technische Daten

Abmessung 15 X 100 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 100 mm
MKR 15 125 A2 2000 mm 125 mm 1,25 mm nein 6045836
2 m 51,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm A2
Kabelrinne, Marinenorm A2

Kabelrinne, Marinenorm A2

Art.Nr. 6045836

Technische Daten

Abmessung 15 X 125 mm
Blechstärke 1,