Flachrundschraube mit Kombimutter F

Parent Art.Nr. cxmOID20138
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FRSB 6x12 VZ F 12 mm M6 6406125
10 Stück 28,30 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F
Flachrundschraube mit Kombimutter F

Flachrundschraube mit Kombimutter F

Art.Nr. 6406125

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 12 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß L 12 mm
FRSB 6x12 F 12 mm M6 6406122
100 Stück 26,30 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F
Flachrundschraube mit Kombimutter F

Flachrundschraube mit Kombimutter F

Art.Nr. 6406122

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 12 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß L 12 mm
FRSB 6x20 F 20 mm M6 6406203
100 Stück 32,50 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F
Flachrundschraube mit Kombimutter F

Flachrundschraube mit Kombimutter F

Art.Nr. 6406203

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß L 20 mm
FRSB 6x16 F 16 mm M6 6406157
100 Stück 28,80 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F
Flachrundschraube mit Kombimutter F

Flachrundschraube mit Kombimutter F

Art.Nr. 6406157

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß L 16 mm
FRSB 6x30 F 30 mm M6 6406907
100 Stück 40,20 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F
Flachrundschraube mit Kombimutter F

Flachrundschraube mit Kombimutter F

Art.Nr. 6406907

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß L 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FRSB 6x12 VZ F / 6406125
Download
FRSB 6x12 F / 6406122
Download
FRSB 6x20 F / 6406203
Download
FRSB 6x16 F / 6406157
Download
FRSB 6x30 F / 6406907
Download