Verbinder FT

Art.Nr. 7103548 | EAN 4012195980483

  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Germanischer Lloyd
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Längsverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern Typ SL 62 und Formteilen mit 40 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLV 62 FT 40 mm 7103548
10 Stück 34,65 € Preis / 1 Stück
Verbinder FT
Verbinder FT

Verbinder FT

Art.Nr. 7103548

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 210 mm
Seitenhöhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLV 62 FT / 7103548
Download
Downloads

Datenblatt

SLV 62 FT / 7103548, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.35MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download