Verbinder ALU

Art.Nr. 7103554 | EAN 4012196519231

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 40 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLV 62 ALU 7103554
10 Stück 42,35 € Preis / 1 Stück
Verbinder ALU
Verbinder ALU

Verbinder ALU

Art.Nr. 7103554

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 170 mm
Höhe 30 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLV 62 ALU / 7103554
Download
Downloads

Datenblatt

SLV 62 ALU / 7103554, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.35MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download