Verbinder A4

Art.Nr. 7103592 | EAN 4012196698134

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 35 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLV 52 A4 52 mm 7103592
10 Stück 55,90 € Preis / 1 Stück
Verbinder A4
Verbinder A4

Verbinder A4

Art.Nr. 7103592

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 170 mm
Breite 52 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLV 52 A4 / 7103592
Download
Downloads

Datenblatt

SLV 52 A4 / 7103592, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download