Verbinder A2

Art.Nr. 7103560 | EAN 4012195980490

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 25 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLV 42 A4 7103560
20 Stück 37,30 € Preis / 1 Stück
Verbinder A2
Verbinder A2

Verbinder A2

Art.Nr. 7103560

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 170 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLV 42 A4 / 7103560
Download
Downloads

Datenblatt

SLV 42 A4 / 7103560, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.35MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download