Trapezsprosse, Standard SG

Art.Nr. 7102674

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sprosse in leichter Ausführung mit Lochung 7 x 32 mm. Zum Einschweißen in Kabelleiter Typ SL 62 und für statische Konstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLSP 62 300 SG 7102674
3 m 15,30 € Preis / 1 m
Trapezsprosse, Standard SG
Trapezsprosse, Standard SG

Trapezsprosse, Standard SG

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.35MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.67MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download