Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Parent Art.Nr. cxmOID306449
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Germanischer Lloyd
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199, auch in weiß erhältlich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SLZ 100 SG 3000 mm 100 mm 5 mm 7098162
3 m 77,75 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Art.Nr. 7098162

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 110 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 200 SG 3000 mm 200 mm 5 mm 7098164
3 m 91,00 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Art.Nr. 7098164

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 210 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 300 SG 3000 mm 300 mm 5 mm 7098166
3 m 95,75 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Art.Nr. 7098166

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 310 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 400 SG 3000 mm 400 mm 5 mm 7098168
3 m 104,60 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Art.Nr. 7098168

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 410 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 500 SG 3000 mm 500 mm 5 mm 7098170
3 m 113,35 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Art.Nr. 7098170

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 510 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 600 SG 3000 mm 600 mm 5 mm 7098172
3 m 122,15 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Art.Nr. 7098172

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Maß B 610 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 700 SG 3000 mm 700 mm 5 mm 7098174
3 m 133,40 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Art.Nr. 7098174

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 700 mm
Maß B 710 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 800 SG 3000 mm 800 mm 5 mm 7098176
3 m 146,35 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Art.Nr. 7098176

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 800 mm
Maß B 810 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 900 SG 3000 mm 900 mm 5 mm 7098178
3 m 161,85 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Art.Nr. 7098178

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 900 mm
Maß B 910 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 1000 SG 3000 mm 1000 mm 5 mm 7098180
3 m 178,70 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Art.Nr. 7098180

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 1000 mm
Maß B 1010 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 1200 SG 3000 mm 1200 mm 5 mm 7098182
3 m 196,80 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard

Art.Nr. 7098182

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 1200 mm
Maß B 1210 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZ 100 SG / 7098162
Download
SLZ 200 SG / 7098164
Download
SLZ 300 SG / 7098166
Download
SLZ 400 SG / 7098168
Download
SLZ 500 SG / 7098170
Download
SLZ 600 SG / 7098172
Download
SLZ 700 SG / 7098174
Download
SLZ 800 SG / 7098176
Download
SLZ 900 SG / 7098178
Download
SLZ 1000 SG / 7098180
Download
SLZ 1200 SG / 7098182
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.30MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen