Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Parent Art.Nr. cxmOID306441
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Germanischer Lloyd
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZ L 100 FT 3000 mm 100 mm 3 mm 7098002
3 m 79,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098002

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 106 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 150 FT 3000 mm 150 mm 3 mm 7098004
3 m 84,00 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098004

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Maß B 156 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 200 FT 3000 mm 200 mm 3 mm 7098006
3 m 88,55 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098006

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 206 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 300 FT 3000 mm 300 mm 3 mm 7098008
3 m 97,35 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098008

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 306 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 400 FT 3000 mm 400 mm 3 mm 7098010
3 m 106,55 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098010

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 406 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 500 FT 3000 mm 500 mm 3 mm 7098012
3 m 115,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098012

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 506 mm
Seitenhöhe 35 mm