Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Parent Art.Nr. cxmOID306442
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZ L 100 A2 3000 mm 100 mm 3 mm 7098062
3 m 222,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Art.Nr. 7098062

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 106 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 150 A2 3000 mm 150 mm 3 mm 7098064
3 m 235,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Art.Nr. 7098064

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Maß B 156 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 200 A2 3000 mm 200 mm 3 mm 7098066
3 m 248,45 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Art.Nr. 7098066

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 206 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 300 A2 3000 mm 300 mm 3 mm 7098068
3 m 273,15 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Art.Nr. 7098068

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 306 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 400 A2 3000 mm 400 mm 3 mm 7098070
3 m 298,85 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Art.Nr. 7098070

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 406 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 500 A2 3000 mm 500 mm 3 mm 7098072
3 m 324,15 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2

Art.Nr. 7098072

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm