Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG

Parent Art.Nr. cxmOID70320
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Germanischer Lloyd
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen, gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199, auch in weiß erhältlich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL 42 075 SG 2000 mm 75 mm 3 mm 7097026
2 m 34,70 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG

Art.Nr. 7097026

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 75 mm
Maß B 81 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,36 kN/m
SL 42 100 SG 2000 mm 100 mm 3 mm 7097034
2 m 36,10 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG

Art.Nr. 7097034

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Maß B 106 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,36 kN/m
SL 42 150 SG 2000 mm 150 mm 3 mm 7097042
2 m 38,80 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG

Art.Nr. 7097042

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 150 mm
Maß B 156 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,36 kN/m
SL 42 200 SG 2000 mm 200 mm 3 mm 7097050
2 m 41,15 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG

Art.Nr. 7097050

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 200 mm
Maß B 206 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,36 kN/m
SL 42 250 SG 2000 mm 250 mm 3 mm 7097069
2 m 44,10 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht SG

Art.Nr. 7097069

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250