90° Bogen

Parent Art.Nr. cxmOID770774

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ L mit der Seitenhöhe 35 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB L 90 100 A2 100 mm 3 mm 7099241
1 Stück 185,70 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099241

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß R 250 mm
SLZB L 90 200 A2 200 mm 3 mm 7099243
1 Stück 195,50 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099243

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß R 250 mm
SLZB L 90 300 A2 300 mm 3 mm 7099245
1 Stück 206,25 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099245

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß R 250 mm
SLZB L 90 400 A2 400 mm 3 mm 7099247
1 Stück 215,70 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099247

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß R 250 mm
SLZB L 90 500 A2 500 mm 3 mm 7099249
1 Stück 225,15 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099249

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß R 250 mm
SLZB L 90 600 A2 600 mm 3 mm 7099251
1 Stück 236,00 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099251

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZB L 90 100 A2 / 7099241
Download
SLZB L 90 200 A2 / 7099243
Download
SLZB L 90 300 A2 / 7099245
Download
SLZB L 90 400 A2 / 7099247
Download
SLZB L 90 500 A2 / 7099249
Download
SLZB L 90 600 A2 / 7099251
Download
Downloads

Datenblatt

SLZB L 90 100 A2 / 7099241, 0.12MB, pdf
Download
SLZB L 90 200 A2 / 7099243, 0.12MB, pdf
Download
SLZB L 90 300 A2 / 7099245, 0.12MB, pdf
Download
SLZB L 90 400 A2 / 7099247, 0.12MB, pdf
Download
SLZB L 90 500 A2 / 7099249, 0.12MB, pdf
Download
SLZB L 90 600 A2 / 7099251, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.35MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download