90° Bogen

Parent Art.Nr. cxmOID330961
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SLZB 90 100 FT 100 mm 5 mm 7099000
1 Stück 112,25 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099000

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 150 FT 150 mm 5 mm 7099001
1 Stück 125,75 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099001

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 200 FT 200 mm 5 mm 7099002
1 Stück 132,60 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099002

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 300 FT 300 mm 5 mm 7099004
1 Stück 150,35 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099004

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 400 FT 400 mm 5 mm 7099006
1 Stück 165,65 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099006

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 500 FT 500 mm 5 mm 7099008
1 Stück 178,35 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099008

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 600 FT 600 mm 5 mm 7099010
1 Stück 196,20 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099010

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 700 FT 700 mm 5 mm 7099012
1 Stück 206,30 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099012

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 700 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 800 FT 800 mm 5 mm 7099014
1 Stück 216,60 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099014

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 800 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 900 FT 900 mm 5 mm 7099016
1 Stück 227,30 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099016

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 900 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 1000 FT 1000 mm 5 mm 7099018
1 Stück 238,70 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099018

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 1000 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 1200 FT 1200 mm 5 mm 7099020
1 Stück 262,55 € Preis / 1 Stück
90° Bogen
90° Bogen

90° Bogen

Art.Nr. 7099020

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 1200 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZB 90 100 FT / 7099000
Download
SLZB 90 150 FT / 7099001
Download
SLZB 90 200 FT / 7099002
Download
SLZB 90 300 FT / 7099004
Download
SLZB 90 400 FT / 7099006
Download
SLZB 90 500 FT / 7099008
Download
SLZB 90 600 FT / 7099010
Download
SLZB 90 700 FT / 7099012
Download
SLZB 90 800 FT / 7099014
Download
SLZB 90 900 FT / 7099016
Download
SLZB 90 1000 FT / 7099018
Download
SLZB 90 1200 FT / 7099020
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.30MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download